JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2376 Gewindeplatten Edelstahl, mit Außengewinde, für Scharniere

Produktbild

GN 2376 Gewindeplatten, Edelstahl, mit Außengewinde, für Scharniere
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Gewindeplatten GN 2376 sind als Zubehör für mehrere Scharnier-Familien ausgelegt. Durch die Verwendung werden zusätzlich benötigte Gewinde, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben bei der Montage überflüssig. Ein aufwändiges Vormontieren der genannten Bauteile sowie ein Gegenhalten beim Anziehen oder Lösen entfällt.

Die Befestigung der Gewindeplatten erfolgt von außen über Durchgangsbohrungen in der Gehäusewand oder alternativ durch Anschweißen an den Wandinnenseiten. In diesem Fall wird ein effektiver Schutz vor Vandalismus erreicht und die Gehäuseaußenseiten bleiben frei von Anbauteilen, die nicht zum Design passen oder zwecks leichter Reinigbarkeit komplett vermieden werden sollen.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
matt, gleitgeschliffenMT


Gewindebolzen
Edelstahl 1.4301
eingepresst


RoHS

Auf Anfrage

andere Gewindebolzenlängen
andere Plattengrößen
andere Plattengeometrien

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2376 Gewindeplatten, Edelstahl, mit Außengewinde, für Scharniere Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2bdmsgeeignet für Scharniere
mit Bohrungsabstand m
GN 235


GN 7231
GN 7233
GN 7237
40152515M 5253xx
50203020M 6303xx
60203025M 8364xx

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

l1
l2
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,85 €
brutto 5,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.