JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 240.2 Schnellsteck-Kupplungen mit Winkel- und Radialversatz-Ausgleich

Produktbild

GN 240.2 Schnellsteck-Kupplungen, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellsteck-Kupplungen GN 240.2 dienen zum Ausgleich eines Radial- und Winkelversatzes. Darüber hinaus sind sie über die Stellschraube axial spielfrei einstellbar.

Eine typische Anwendung ist die axiale Verbindung der Kolbenstange eines Druckzylinders mit dem zu betätigenden Bauelement.

Die Kupplung zeichnet sich durch eine sehr kompakte Konstruktion ohne lose Bauteile aus.

Die Kupplung dient nicht der Übertragung eines Drehmomentes.

Ausführung

Stahl

  • vergütet
  • phosphatiert

Haltering (Feder)
Edelstahl
nichtrostend, 1.4568


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 240.2 Schnellsteck-Kupplungen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2el1l2l3l4l5
min.
l6sw1sw2sw3x
max.
Radial-
versatz
max.
Zug-/Druck-
Belastbar-
keit in kN
M 6-9,524,5522918,514139,522850,62,5
M 8-1530633323,5181611,5271370,74,5
M 10M 10 x 1,252144814330,52224164118120,76,5
M 12M 12 x 1,252144854334,52624164118120,810
M 16M 16 x 1,532601216245343426552718118
M 20M 20 x 1,532601296253423426552718130

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
67,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 12,79 €
brutto 80,10 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,075 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.