JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten Aluminium

Produktbild

GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: B - Bohrung
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d1: B - Bohrung
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: B - Bohrung
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: B - Bohrung
Form: AV - mit Außenverzahnung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: B - Bohrung
Form: IV - mit Innenverzahnung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: B - Bohrung
Form: MZ - mit Zentrieransatz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: G - mit Gleiteinsatz
Form: AV - mit Außenverzahnung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: G - mit Gleiteinsatz
Form: IV - mit Innenverzahnung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: G - mit Gleiteinsatz
Form: MZ - mit Zentrieransatz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium d1: G - mit Gleiteinsatz
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Laschen-Verfahrschlitten GN 274.1 basieren auf Laschen-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 274.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OZohne Zentrieransatz (glatt)
MZmit Zentrieransatz
AVmit Außenverzahnung
IVmit Innenverzahnung

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
ohne Gleit-
einsatz

Bohrung
mit
Gleiteinsatz
b
Laschen-
breite
d2d3
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
k
Klemm-
länge
l1mstz
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für 
z
l2
B 30G 30408,5M 44095431320M8-2563 | 78
B 40G 406510,5M 565148701732,5M10-50-
B 50G 506510,5M 665148701732,5M10-5078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung x3
Bohrung d1
Form




Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,25 €
brutto 32,89 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,39 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,145 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.