JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 292 Lineareinheiten mit Rechts- und Linksgewinde

Produktbild

GN 292 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Lineareinheiten GN 292 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.

Innerhalb des Rohrklemmverbinder-Programmes stehen die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen und zu Verfahrschlitten auszubauen.

Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, können digitale oder analoge Stellungsanzeiger angebaut werden. Des Weiteren kann das Führungsrohr mit einer Längsskala versehen werden.

Ausführung

Führungsrohr

  • Rohr DIN 2391
    Stahl, verchromtSCR
  • Rohr DIN 2462
    Edelstahl*NI
    nichtrostend, 1.4301

Trapezgewindespindel

  • Stahl bzw. Edelstahl nichtrostend, 1.4305
  • kugelgelagert

Leitmutter
Rotguss


Endstopfen
Kunststoff


RoHS

Auf Anfrage

Sonderlängen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 292 Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RL1Wellenzapfen einseitig
RL2Wellenzapfen beidseitig
Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Hub
(Standardlängen)

max.
Hub
je

Gewinde-
spindel
d2d3l2
Gesamt-
länge
l3l4m1m2für
Passfeder
DIN 6885
18120*-167TR10x36M 32xl1+17170161724A2x2x12
30130*-601TR14x48M 42xl1+253102,5162338A2x2x12
40205*255*753TR20x412M 52xl1+299117,5174254A4x4x12
50300*350*748TR20x412M 62xl1+309120184254A4x4x12
60300*-715TR24x514M 82xl1+375142,5195870A5x5x16
* i. d. R. nicht auf Lager

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Länge l1
Form


Werkstoff


Technische Beschreibung

MD291_BL-15087-0

Belastungsdaten

Spalten ein-/ausblenden
Ø Linear-
einheit
Fx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1840080--1,54,54,5
3085050070156,51515
401100215025065154242
5017503100650150296969
6026004550150040045125125
Spalten ein-/ausblenden
Ø Linear-
einheit
Fz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1865--1,54,54,5
3055055106,51515
40190015050154242
503100650150296969
604550140035045125125

Die Belastungsdaten gelten für Lineareinheiten GN 291, GN 292, GN 293 aus Stahl (SCR) oder Edelstahl (NI).

Bei den angegebenen Kräften Fy und Fz tritt eine Durchbiegung des Führungsrohres von ca. 0,5 mm auf.

Beschreibung

Über die kugelgelagerte Trapezgewindespindel der Lineareinheiten wird eine Leitmutter axial bewegt. Der Mitnehmer sorgt für die Verdrehsicherung und die Verbindung zu den verschiedenen Verfahrschlitten. Die Lineareinheiten sind für die Hand-bedienung (Handrad) konzipiert.

Die Positioniergenauigkeit beträgt 0,2 mm / 300 mm Hub, das Umkehrspiel beträgt max. 0,1 mm.

Führungsrohre gibt es in der Ausführung Stahl verchromt (SCR) oder Edelstahl (NI) nichtrostend. Sie werden mit dem Toleranzbereich von Präzisionsstahlrohren DIN 2391 bzw. DIN 2462 gefertigt.

Aus dem Rohr-Klemmverbinder-Programm stehen die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen und zu Verfahrschlitten auszubauen.

Des Weiteren können digitale Stellungsanzeiger (Stellungsanzeiger GN 953 / Stellungsanzeiger GN 954 / Stellungsanzeiger GN 9053 / Stellungsanzeiger GN 9054) angebaut werden, um die Verstellung bzw. die Positionierung zu messen.

Für Anwendungsfälle bei denen große Torsionsmomente Mx auftreten, sind Lineareinheiten aus Vierkant-Rohr oder Doppelrohr-Lineareinheiten vorzuziehen.
Auch für Vierkant-Rohre stehen aus dem Rohrklemmverbinder-Programm die verschiedensten Bauteile zur Verfügung.

Dabei werden die Verstellschlitten aus zweiteiligen Elementen gebildet, wodurch an die Präzision der Vierkant-Rohre keine besonderen Anforderungen gestellt werden.

Längsskalen GN 299

MD299_NG-21265-0
299
Spalten ein-/ausblenden
d
Ø Lineareinheit
l1
Hub
(Standardlängen)
l2l3z
Skalenlänge
bzw. höchste Ziffer
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Ausführung

Skala eingraviert in Laserpräzision

Hinweis
Die Längsskalen GN 299 der Form A und B werden in der Regel in Verbindung mit den Lineareinheiten GN 291 und Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1, die der Formen C und D bei den Lineareinheiten GN 292 und Lineareinheiten GN 293 verwendet.

Längsskalen können nur zusammen mit den Lineareinheiten bestellt werden.

299bestellbeispiel

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
401,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 76,24 €
brutto 477,48 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,440 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059