JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Schraube Stahl verzinkt

Produktbild

GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Schraube Stahl verzinkt Farbe: S - schwarz, RAL 9005
Farbe: S - schwarz, RAL 9005
GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Schraube Stahl verzinkt Farbe: S - schwarz, RAL 9005 GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Schraube Stahl verzinkt Farbe: G - grau, RAL 7035 GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Schraube Stahl verzinkt Farbe: O - orange, RAL 2004

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 303.2 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Der Ausrastknopf ist ein Designelement und ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Ausrastknopf
Kunststoff
schwarz, RAL 9005SS
orange, RAL 2004OO
grau, RAL 7035GG


Schraubeneinsatz
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Auf Anfrage

Griffkörper in den Farben von GN 300

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Schraube Stahl verzinkt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d2d3h1h2h3h4
Rast-
weg
30M 4-1216202532--101326,54313,5
30M 5M 612162025324050101326,54313,5
45M 4-1216202532--101326,54353,5
45M 5M 612162025324050101326,54353,5
63M 6M 81620253240506313,517,532,56,5454
78M 8M 1020253240506380162137,58554

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe Griffkörper
SW
Farbe
G
O
S

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,28 €
brutto 8,00 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090