JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 313 Edelstahl-Federbolzen Bolzen in Ausgangsstellung eingezogen

Produktbild

GN 313 Federbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter
Kennziffer: 1 - Bolzen ohne Innengewinde
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter
Kennziffer: 1 - Bolzen ohne Innengewinde
GN 313 Federbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter
Kennziffer: 1 - Bolzen ohne Innengewinde GN 313 Federbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - mit Knopf, ohne Kontermutter
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Innengewinde GN 313 Federbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Knopf, mit Kontermutter
Kennziffer: 1 - Bolzen ohne Innengewinde GN 313 Federbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Knopf, mit Kontermutter
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Innengewinde GN 313 Federbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: D - ohne Kontermutter, ohne Knopf
Kennziffer: 1 - Bolzen ohne Innengewinde GN 313 Federbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: D - ohne Kontermutter, ohne Knopf
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Innengewinde GN 313 Federbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: DK - mit Kontermutter, ohne Knopf
Kennziffer: 1 - Bolzen ohne Innengewinde GN 313 Federbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: DK - mit Kontermutter, ohne Knopf
Kennziffer: 2 - Bolzen mit Innengewinde
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Edelstahl-Federbolzen GN 313 ist der Bolzen in der unbetätigten Stellung nicht vorstehend.

Er kann von Hand bzw. bei den Formen D und DK mechanisch (Pneumatikzylinder, Kurvenscheibe etc.) betätigt werden und steht dann nur für die Dauer der Betätigung vor.

Mit Hilfe des Innengewindes bei Kennziffer 2 an der Druckseite können z.B. Sonderdruckbolzen oder ein Gestänge betätigt werden.

Die als Zubehör erhältlichen Schraubendreher GN 613.1 verkürzen die Montagezeit und erleichtern das Gegenhalten beim Kontern. Der Schraubendreher wird dazu seitlich zwischen Knopf und Führung eingeschoben und greift dann in den Schlitz der Führung ein.

Ausführung

Führung (Gewindeteil)
EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4305


Bolzen
Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4305
  • chemisch vernickelt

Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 313 Federbolzen, Edelstahl / Kunststoff-Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Knopf, ohne Kontermutter
AKmit Knopf, mit Kontermutter
Dohne Kontermutter, ohne Knopf
DKmit Kontermutter, ohne Knopf

Kennziffer

1Bolzen ohne Innengewinde
2Bolzen mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen -0,02/-0,05
Bohrung H7
d2d3d4l1l2l3l4t
min.
Federdruck in N
Anfang

Ende
Artikel-Nr.
Schraubendreher
5M 10 x 1M 31662242297718GN 613.1-5
6M 12 x 1,5M 41972649357821GN 613.1-6
8M 16 x 1,5M 523934654891132GN 613.1-8
10M 20 x 1,5M 62811437857121843GN 613.1-10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Form




Kennziffer


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,85 €
brutto 11,61 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.