JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 323 Scheibenhandräder schwarz, kunststoffbeschichtet

Produktbild

GN 323 Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: R - mit drehbarem Griff
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: R - mit drehbarem Griff
GN 323 Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: R - mit drehbarem Griff GN 323 Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff GN 323 Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: A - ohne Griff GN 323 Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: R - mit drehbarem Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.

Ausführung

Aluminium

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz allseitig gedreht

Rundlauf- und Planlaufabweichung
des Radkranzes < 0,4


Radkörper komplett kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Drehbare Zylindergriffe GN 798

  • Kunststoff, Thermoplast
    schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 323 Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung:

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut

Form

Aohne Griff
Rmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2  H7
Bohrung
d3bl1l2l3rØ
Zylindergriff
GN 798
801012261316264433,516
10010122814173058,542,518
12512143115183361,55422
14014163616,5193676,56124
16014163618203976,57124
20018204520,5244586,58925
25022264823285186,511325

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,23 €
brutto 20,21 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,35 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,155 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.