JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 323.8 Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3, Aluminium

Produktbild

GN 323.8 Scheibenhandräder, Aluminium, für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3 Form: R - mit drehbarem Griff
Form: R - mit drehbarem Griff
GN 323.8 Scheibenhandräder, Aluminium, für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3 Form: R - mit drehbarem Griff GN 323.8 Scheibenhandräder, Aluminium, für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3 Form: A - ohne Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Handräder GN 323.8 haben eine Ausdrehung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3.

Die Nabenabmessungen (Anschlussmaße) entsprechen denen von Scheibenhandrädern GN 323 bzw. Handrädern nach DIN 950.

Ausführung

Radkörper
Aluminium

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz
    • allseitig gedreht
    • Rundlauf- und Planlaufabweichung unter IT 12
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, strukturmatt

Drehbarer Zylindergriff GN 798
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

Stellungsanzeiger GN 000.8 (Pendelsystem, analoge Anzeige)
Stellungsanzeiger GN 000.3 (Pendelsystem, digital / analoge Anzeige)
Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 323.8 Scheibenhandräder, Aluminium, für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Aohne Griff
Rmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4d5bl1l2l3Ø
Zylindergriff
GN 798
für Stellungsanzeiger
GN 000.8
Größe

GN 000.3
Größe
80102620,5561316483,51642-
100102820,5561417583,51842-
125123125,5761518614226060
160143629781820674246060
2001842337920,524754,5256060
25022483780232881,54,5256060

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Montagefolge

  1. Handrad auf Spindel montieren und mit Querstift oder Paßfeder/Vorlegescheibe befestigen.

  2. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.

  3. Stellungsanzeiger „von Hand“, d. h. in nichtmontiertem Zustand in 0-Stellung bringen.

  4. Stellungsanzeiger in Handrad einbauen und mit Druckschraube sichern.
    Nicht unnötig stark anziehen, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden!

  5. Durch Drehen des Handrades prüfen, ob Ausgangsstellung der Spindel und 0-Stellung der beiden Zeiger (Stellungsanzeiger GN 000.8 (Pendelsystem, analoge Anzeige)) bzw. Zeiger und Zählwerk (Stellungsanzeiger GN 000.3 (Pendelsystem, digitale / analoge Anzeige)) übereinstimmen.
    Gegebenenfalls Druckschraube lösen und Stellungsanzeiger nachjustieren.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,42 €
brutto 27,68 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,49 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,202 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 323.8-80-B10-AGN 323.8-80-K10-AGN 323.8-80-B10-RGN 323.8-80-K10-RGN 323.8-100-B10-AGN 323.8-100-K10-AGN 323.8-100-B10-RGN 323.8-100-K10-RGN 323.8-125-B12-AGN 323.8-125-K12-AGN 323.8-125-B12-RGN 323.8-125-K12-RGN 323.8-160-B14-AGN 323.8-160-K14-AGN 323.8-160-B14-RGN 323.8-160-K14-RGN 323.8-200-B18-AGN 323.8-200-K18-AGN 323.8-200-B18-RGN 323.8-200-K18-RGN 323.8-250-B22-AGN 323.8-250-K22-AGN 323.8-250-B22-RGN 323.8-250-K22-R