B | sin chavetero |
K | con chavetero DIN 6885-1 P9 |
A | sin manilla |
R | con manilla giratoria |
d1 | d2 H7 Orificio | d3 | d4 | d5 | b | l1 | l2≈ | l3 | Ø Manilla GN 798 | para indicadores de posición GN 000.8 Tamaño | GN 000.3 Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 26 | 20,5 | 56 | 13 | 16 | 48 | 3,5 | 16 | 42 | - |
100 | 10 | 28 | 20,5 | 56 | 14 | 17 | 58 | 3,5 | 18 | 42 | - |
125 | 12 | 31 | 25,5 | 76 | 15 | 18 | 61 | 4 | 22 | 60 | 60 |
160 | 14 | 36 | 29 | 78 | 18 | 20 | 67 | 4 | 24 | 60 | 60 |
200 | 18 | 42 | 33 | 79 | 20,5 | 24 | 75 | 4,5 | 25 | 60 | 60 |
250 | 22 | 48 | 37 | 80 | 23 | 28 | 81,5 | 4,5 | 25 | 60 | 60 |
|
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto