JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 328.5 Bügelgriffe Edelstahl-Feinguss

Produktbild

GN 328.5 Bügelgriffe, Edelstahl-Feinguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
GN 328.5 Bügelgriffe, Edelstahl-Feinguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 328.5 Bügelgriffe, Edelstahl-Feinguss Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Red-Dot
GDA
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 328.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Fingermulden an der Griffunterseite vermitteln ein besonders angenehmes Griffgefühl.

Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4408
matt gestrahltGS


RoHS

Auf Anfrage

andere Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 328.5 Bügelgriffe, Edelstahl-Feinguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
l1abd1
Form A
d2
Form B
h1h2l2t
1201422M 66,5445141,213
1401828M 88,5556166,517

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
l1
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
25,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,91 €
brutto 30,77 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 2,19 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,318 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 328.5-120-A-GSGN 328.5-120-B-GSGN 328.5-140-A-GSGN 328.5-140-B-GS