JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 33 Stellfüße Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche

Produktbild

GN 33 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten
Form: B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten
GN 33 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten GN 33 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: T - ohne Mutter, Schlüsselfläche unten GN 33 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten GN 33 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: V - ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten GN 33 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: W - mit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten GN 33 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Form: B1 - matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
Spindelvariante: X - Außensechskant mit Innengewinde
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller / Lasche
Edelstahl 1.4301


Verstellspindel
Edelstahl 1.4305


Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl 1.4301


Gummiauflage eingelegt
schwarz, NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 33 Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

B1matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Tohne Mutter, Schlüsselfläche unten
TKmit Mutter, Schlüsselfläche unten
Uohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
UKmit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Vohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
VKmit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Wmit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten
XAußensechskant mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
T / TK und U / UK
l2
Ausführung
V / VK
l3
Ausführung
W
l7
Ausführung
X
h1l8l9
50M 8405063---------------40182545
50M 10506080100--------------43182545
50M 126080100125--------------47182545
50M 16----75100125150200250--------52182545
60M 8405063---------------41192550
60M 10506080100--------------44192550
60M 126080100125--------------48192550
60M 16----751001251502002507510012515012615117620153192550
80M 8405063---------------42203070
80M 10506080100--------------45203070
80M 126080100125--------------49203070
80M 16----751001251502002507510012515012715217720254203070
80M 20----7510012515020025010012515020015117620125162203070
80M 24----100125150200300-100150200-176226276--203070
100M 8405063---------------43213080
100M 10506080100--------------46213080
100M 126080100125--------------50213080
100M 16----751001251502002507510012515012815317820355213080
100M 20----7510012515020025010012515020015217720225263213080
100M 24----100125150200300-100150200-177227277--213080
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h3h4h5l4l5l6sw1sw2sw3sw4sw5sw6sw7t
50M 8-26-----17-----148
50M 10-26-----17-----1410
50M 12-26-----17-----1712
50M 16--32-----128---2216
60M 8-27-----17-----148
60M 10-27-----17-----1410
60M 12-27-----17-----1712
60M 1624-3330454529-1281012202216
80M 8-28-----17-----148
80M 10-28-----17-----1410
80M 12-28-----17-----1712
80M 1624-3431454529-1281012202216
80M 2030-3532565636-15101316242720
80M 2435-3835676742-1912172030--
100M 8-29-----17-----148
100M 10-29-----17-----1410
100M 12-29-----17-----1712
100M 1624-3532454529-1281012202216
100M 2030-3633565636-15101316242720
100M 2435-3936676742-1912172030--

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (U/UK/T/TK)
Länge l2 (V/VK)
Länge l3 (W)
Länge l7 (X)
Form

Spindelvariante










Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,70 €
brutto 10,67 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,120 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098