JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Norm-Nummer wurde geändert! Durch eine Normnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Norm-Nummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Normnummer geändert. Bitte beachten: Diese neue Norm entspricht in einigen Fällen hinsichtlich des Materials oder der sonstigen Eigenschaften eventuell nicht mehr komplett der bisherigen Norm.

GN 333.7 Rohrgriffe Edelstahl

Produktbild

GN 333.7 Rohrgriffe, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei den Rohrgriffen GN 333.7 sind Grifffüße und Griffrohr miteinander verpresst.

Ausführung

Griffrohr
Edelstahl 1.4301, Wandstärke 2 mm
geschliffen, matt glänzend


Grifffüße
Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahlt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 333.7 Rohrgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge lb1b2d2h1h2t
min.
282002503004005006002514M 8506615

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
64,58
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 12,27 €
brutto 76,85 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 1,28 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,514 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 333.7-28-200GN 333.7-28-250GN 333.7-28-300GN 333.7-28-400GN 333.7-28-500GN 333.7-28-600