Rohrgriffe für Türen im Maschinenbau

Rohrgriffe sind Normteile zum Öffnen von Maschinentüren. Sie bestehen aus einem Rohr, welches durch zwei Grifffüße mit der Tür verbunden ist. Durch den einfachen Aufbau des Griffrohrs sind Sonderlängen nach Kundenwunsch auf Anfrage leicht herstellbar.

Rohrgriffe aus Edelstahl sind

besonders für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

Produkte filtern
Werkstoff
Ausführung
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie

GN 333.1 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 333.1

Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss
GN 333.3 Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben

GN 333.3

Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen
GN 331 Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben<br />Form: T1 - mit 1 Taster<br />Kennziffer: 1 - ohne Not-Aus-Schalter

GN 331

Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion
GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 333

Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss
GN 333.2 Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 333.2

Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen
GN 332 Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Form: T0 - ohne Taster<br />Kennziffer: 2 - mit Not-Aus-Schalter<br />Türanschlag: R - rechts

GN 332

Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion
GN 767 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 767

Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff
GN 767.1 Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff Farbe (Endkappen): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend

GN 767.1

Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff
GN 334 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 334

Ovalrohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss
GN 334.1 Ovalrohrgriffe, Montage von der Bedienseite Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 334.1

Ovalrohrgriffe, Montage von der Bedienseite
GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben

GN 335

Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss
GN 669 Rohrgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 669

Rohrgriffe, Aluminium
GN 666 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 666

Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr
GN 666.1 Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 666.1

Rohrgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr
GN 666.4 Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr Werkstoff / Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 666.4

Rohrbogengriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr
GN 666.5 Rohrgriffe, Edelstahl Form: K - mit Kunststoff-Deckel

GN 666.5

Rohrgriffe, Edelstahl
GN 366 Ovalrohrgriffe, Aluminium / Kunststoff Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben

GN 366

Ovalrohrgriffe, Aluminium / Kunststoff
GN 930 Griffrohre, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 930

Griffrohre, Aluminium