JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 339 Stellfüße Stahl, Verstellspindel starr

Produktbild

GN 339 Stellfüße, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 339 werden bei Geräten eingesetzt, bei denen für die Justierung zwischen Fuß und Schraube keine Gelenkverbindung erforderlich ist.

Sie zeichnen sich durch eine geringe Bauhöhe aus.

Die gleitfähige bzw. rutschfeste Kunststoffkappe ist solide im Fuß "verankert".

Ausführung

StahlST

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt, blau passiviert

Sechskantmutter ISO 4035
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Kunststoffkappen

  • Form KS
    Thermoplast (Polyacetal POM)
    cremeweiß RAL 9001
  • Form KR
    Elastomer (TPE)
    ≈ 73 Shore A
    schwarz

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 339 Stellfüße, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KSmit Kunststoffkappe, gleitfähig
KRmit Kunststoffkappe, rutschfest
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3l4
Form KS

Form KR
swStatische
Belastbarkeit
in kN
29M 630458510,436
29M 835558510,4413
36M 840659610,5413
36M 1045709610,5518

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,91 €
brutto 5,72 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.