JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 343.8 Gelenkfüße Fuß Kunststoff, Verstellspindel Edelstahl

Produktbild

GN 343.8 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Edelstahl Form: A - ohne Gummiauflage
Form: A - ohne Gummiauflage
GN 343.8 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Edelstahl Form: A - ohne Gummiauflage GN 343.8 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Edelstahl Form: G - mit Gummiauflage
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Gelenkfüße GN 343.8 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.

Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurden.

Abhängig vom Einsatz- und Belastungsfall muss jedoch mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden, so dass die zulässige Belastbarkeit unter der in der Tabelle angegebenen Wert liegt.

Die Gelenkfüße GN 343.8 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Ausführung

  • Fuß
    Kunststoff, Polyamid (Polyamid PA)
    • glasfaserverstärkt
    • schwarz, matt
    • temperaturbeständig bis 100 °C

  • Verstellspindel
    Edelstahl 1.4305

  • Sechskantmutter ISO 4032
    Edelstahl 1.4301

  • Gummiauflage (NBR)
    70 Shore A, schwarz

RoHS

Auf Anfrage

ESD-Ausführung
(leitfähiger Kunststoff zur Vermeidung
statischer Aufladung;
siehe auch GN 343.6
Form KSE / Form KRE)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 343.8 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gummiauflage
Gmit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3swStatische
Belastbarkeit in kN
(siehe Hinweis)
Form A



Form G
25M 6M 840506318,541251
25M 10-50638018,541251
32M 8-40506322,551272
32M 10-50638022,551572
32M 12-638010022,551572
40M 8M 1050638025,5615103
40M 12-638010025,5617103
50M 8M 1050638027,5715104
50M 12M 16638010027,5717104
60M 10-50638027,5717106
60M 12-638010035,58,517146
60M 16-8010012535,58,524146
60M 20M 249813815835,58,524146

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,79 €
brutto 4,93 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,23 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,033 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 343.8-25-M6-40-AGN 343.8-25-M6-40-GGN 343.8-25-M6-50-AGN 343.8-25-M6-50-GGN 343.8-25-M6-63-AGN 343.8-25-M6-63-GGN 343.8-25-M8-40-AGN 343.8-25-M8-40-GGN 343.8-25-M8-50-AGN 343.8-25-M8-50-GGN 343.8-25-M8-63-AGN 343.8-25-M8-63-GGN 343.8-25-M10-50-AGN 343.8-25-M10-50-GGN 343.8-25-M10-63-AGN 343.8-25-M10-63-GGN 343.8-25-M10-80-AGN 343.8-25-M10-80-GGN 343.8-32-M8-40-AGN 343.8-32-M8-40-GGN 343.8-32-M8-50-AGN 343.8-32-M8-50-GGN 343.8-32-M8-63-AGN 343.8-32-M8-63-GGN 343.8-32-M10-50-AGN 343.8-32-M10-50-GGN 343.8-32-M10-63-AGN 343.8-32-M10-63-GGN 343.8-32-M10-80-AGN 343.8-32-M10-80-GGN 343.8-32-M12-63-AGN 343.8-32-M12-63-GGN 343.8-32-M12-80-AGN 343.8-32-M12-80-GGN 343.8-32-M12-100-AGN 343.8-32-M12-100-GGN 343.8-40-M8-50-AGN 343.8-40-M8-50-GGN 343.8-40-M8-63-AGN 343.8-40-M8-63-GGN 343.8-40-M8-80-AGN 343.8-40-M8-80-GGN 343.8-40-M10-50-AGN 343.8-40-M10-50-GGN 343.8-40-M10-63-AGN 343.8-40-M10-63-GGN 343.8-40-M10-80-AGN 343.8-40-M10-80-GGN 343.8-40-M12-63-AGN 343.8-40-M12-63-GGN 343.8-40-M12-80-AGN 343.8-40-M12-80-GGN 343.8-40-M12-100-AGN 343.8-40-M12-100-GGN 343.8-50-M8-50-AGN 343.8-50-M8-50-GGN 343.8-50-M8-63-AGN 343.8-50-M8-63-GGN 343.8-50-M8-80-AGN 343.8-50-M8-80-GGN 343.8-50-M10-50-AGN 343.8-50-M10-50-GGN 343.8-50-M10-63-AGN 343.8-50-M10-63-GGN 343.8-50-M10-80-AGN 343.8-50-M10-80-GGN 343.8-50-M12-63-AGN 343.8-50-M12-63-GGN 343.8-50-M12-80-AGN 343.8-50-M12-80-GGN 343.8-50-M12-100-AGN 343.8-50-M12-100-GGN 343.8-50-M16-63-AGN 343.8-50-M16-63-GGN 343.8-50-M16-80-AGN 343.8-50-M16-80-GGN 343.8-50-M16-100-AGN 343.8-50-M16-100-GGN 343.8-60-M10-50-AGN 343.8-60-M10-50-GGN 343.8-60-M10-63-AGN 343.8-60-M10-63-GGN 343.8-60-M10-80-AGN 343.8-60-M10-80-GGN 343.8-60-M12-63-AGN 343.8-60-M12-63-GGN 343.8-60-M12-80-AGN 343.8-60-M12-80-GGN 343.8-60-M12-100-AGN 343.8-60-M12-100-GGN 343.8-60-M16-80-AGN 343.8-60-M16-80-GGN 343.8-60-M16-100-AGN 343.8-60-M16-100-GGN 343.8-60-M16-125-AGN 343.8-60-M16-125-GGN 343.8-60-M20-98-AGN 343.8-60-M20-98-GGN 343.8-60-M20-138-AGN 343.8-60-M20-138-GGN 343.8-60-M20-158-AGN 343.8-60-M20-158-GGN 343.8-60-M24-98-AGN 343.8-60-M24-98-GGN 343.8-60-M24-138-AGN 343.8-60-M24-138-GGN 343.8-60-M24-158-AGN 343.8-60-M24-158-G