JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 344.5 Gelenkfüße Verstellspindel Edelstahl, Fuß Kunststoff

Produktbild

GN 344.5 Gelenkfüße, Kunststoff / Edelstahl Form: A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage
ELESA original design
code: LV.A-SST
Form: A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage
GN 344.5 Gelenkfüße, Kunststoff / Edelstahl Form: A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage GN 344.5 Gelenkfüße, Kunststoff / Edelstahl Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Gelenkfüße GN 344.5 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.

Die in der Tabelle gemachten Angaben über die statische Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweilgen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anweder ermittelt werden.

Gelenkfüße GN 344.5 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Ausführung

Fuß
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Verstellspindel
Edelstahl 1.4305


Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl 1.4301


Gummiauflage (NBR)
70 Shore A, schwarz


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 344.5 Gelenkfüße, Kunststoff / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Mutter, ohne Gummiauflage
Bmit Mutter, ohne Gummiauflage
AGohne Mutter, mit Gummiauflage
BGmit Mutter, mit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3swKugel-ØStatische Belastbar-
keit in kN
(Hinweis beachten)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141414
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,74
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,28 €
brutto 8,02 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 323121
Beschreibung: LV.A-60-14-SST-M8x43
inkl. Materialzuschlag: 0,30 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,068 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.