JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350.1 Edelstahl-Ausgleich-Elemente niedrige Ausführung

Produktbild

GN 350.1 Edelstahl-Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Kontermutter
GN 350.1 Edelstahl-Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Kontermutter GN 350.1 Edelstahl-Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Kontermutter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind.

Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Ausführung

EdelstahlNI, 1.4305 (X 10 CrNiS 18-9)
nichtrostend


F1: max. Gesamtbelastbarkeit
F2: max. Belastbarkeit nach
Abzug der max. Vorspannkraft
für Schrauben 6.8, µ = 0,14


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 350.1 Edelstahl-Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1
Form A

Form AK
h2
Form A

Form AK
h3
Ver-
stell-
weg
für
Schraube
Statische Belastbarkeit
F in kN
F1



F2
Hakenschlüssel
256,6M 15 x 1152019244M 627,120,2DIN 1810-A25-28
326,6M 20 x 1182423295M 643,436,5DIN 1810-A30-32
329M 20 x 1182423295M 843,430,8DIN 1810-A30-32
3211M 20 x 1182423295M 1043,423,4DIN 1810-A30-32
4511M 30 x 1,5222929367M 108464DIN 1810-A45-50
4513,5M 30 x 1,5222929367M 128454,8DIN 1810-A45-50
4517,5M 30 x 1,5222929367M 168428,9DIN 1810-A45-50
5817,5M 40 x 1,5283737469M 1614892,9DIN 1810-A58-62
5822M 40 x 1,5283737469M 2014859DIN 1810-A58-62
5826M 40 x 1,5283737469M 2414820,3DIN 1810-A58-62
7022M 50 x 1,53344435410M 20225136DIN 1810-A68-75
7026M 50 x 1,53344435410M 2422597,3DIN 1810-A68-75
7033M 50 x 1,53344435410M 3022520,6DIN 1810-A68-75
8026M 60 x 23849506112M 24323195,3DIN 1810-A80-90
8033M 60 x 23849506112M 30323118,6DIN 1810-A80-90
8039M 60 x 23849506112M 3632338,2DIN 1810-A80-90

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,18
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,73 €
brutto 35,91 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098