JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 360 Ausgleich-Stellfüße Stahl

Produktbild

GN 360 Ausgleich-Stellfüße, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter
Fußdurchmesser: d1>d4
Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter
Fußdurchmesser: d1>d4
GN 360 Ausgleich-Stellfüße, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter
Fußdurchmesser: d1>d4 GN 360 Ausgleich-Stellfüße, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter
Fußdurchmesser: d1=d4 GN 360 Ausgleich-Stellfüße, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: B - mit Kontermutter
Fußdurchmesser: d1=d4 GN 360 Ausgleich-Stellfüße, Stahl Werkstoff: ST - Stahl
Form: B - mit Kontermutter
Fußdurchmesser: d1>d4

Produktbeschreibung

Hinweis

Ausgleich-Stellfüße GN 360 werden beim Aufstellen von Maschinen und Anlagen zum Nivellieren und zum Ausgleich eventuell auftretender Neigungswinkel eingesetzt.

Zur Befestigung von unten kann das Gewinde d2 auch als Durchgangsbohrung genutzt werden. Über das Feingewinde d3 ist ein präzise Ein- bzw. Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sprengring begrenzt den max. Verstellweg.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

Hakenschlüssel DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 360 Ausgleich-Stellfüße, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
Bmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Auflageteller
d1 = d4


d1 > d4
d2h1 max.d3d4h2 min.h3 Verstellwegh4 min.h5 VerstellwegStatische
Belastbarkeit
F in kN
Artikel-Nr.
Hakenschlüssel
4079M 1069M 28 x 1,54053165910100DIN 1810-A40-42
4079M 1086M 28 x 1,54062246818100DIN 1810-A40-42
5299M 1280M 36 x 1,55261196911125DIN 1810-A52-55
5299M 12103M 36 x 1,55273308023125DIN 1810-A52-55
65119M 16112M 45 x 1,56582309022225DIN 1810-A65-70
65119M 16148M 45 x 1,5651004810840225DIN 1810-A65-70

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Fußdurchmesser d1
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
h1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
88,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 16,88 €
brutto 105,73 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,730 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.