JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 421 Rändelhohlschrauben Schraube Edelstahl

Produktbild

GN 421 Rändelhohlschrauben mit Edelstahl-Gewindestift
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 421 Rändelhohlschrauben mit Edelstahl-Gewindestift Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2d3d4hk
M 410152030-91219148
M 510152025-91219148
M 6101620253012142416,59,5
M 820253040-14163019,511
M 10202530455516183622,512,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Gewindelänge l
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,11 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000