JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 421.12 Rändelhohlschrauben mit beweglichem Druckstück

Produktbild

GN 421.12 Rändelhohlschrauben mit beweglichem KU-Druckstück
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelhohlschrauben GN 421.11 haben einen Kugelzapfen, dessen Ø kleiner als der Kern-Ø des Gewindes ist.

Das bewegliche Druckstück lässt sich leicht aufklipsen und auch wieder demontieren.

Die Druckstücke werden unmontiert geliefert.

Ausführung

Rändelhohlschraube GN 421
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, glänzend


Gewindestift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckstück
Kunststoff
Thermoplast (Polyacetal POM)

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 421.12 Rändelhohlschrauben mit beweglichem KU-Druckstück Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1d2d3d4d5d6 +0,05hkl2l3l4
M 6253545152412144,516,59,55,13,67,6
M 8304050183014166,119,5116,24,29,2
M 8304050213014166,119,5116,2510
M 8304050253014166,119,5116,25,510,5
M 8304050323014166,119,5116,2611
M 8304050403014166,119,5116,2813
M 10354555213616187,822,512,57,34,310
M 10354555253616187,822,512,57,34,610,5
M 10354555323616187,822,512,57,3511
M 10354555403616187,822,512,57,3713

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Länge l1
Druckstück-Durchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,25 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.