JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 425.2 Klappgriffe Edelstahl, in beiden Endstellungen arretiert

Produktbild

GN 425.2 Klappgriffe, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

Ausführung

Griff
EdelstahlNI 1.4305
matt gestrahltGS


Sechskantmuttern ISO 8675
Edelstahl A2


Unterlegscheiben DIN 125
Edelstahl A2


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425.2 Klappgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge l ±0,25d2d3h1h2h3h4rs
max.
655*6488*M 6122127,59,51064
10100120180M 10 x 11834431414126
* geeignet für 19“-Gehäusetechnik

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

d1
Länge l
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,97 €
brutto 24,84 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,039 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 425.2-NI-6-55-GSGN 425.2-NI-6-64-GSGN 425.2-NI-6-88-GSGN 425.2-NI-10-100-GSGN 425.2-NI-10-120-GSGN 425.2-NI-10-180-GS