Platzsparende Sicherheit mit dem kompakten Klappgriff

Der Klappgriff dient zum Öffnen von Schubladen oder als Tragegriff. In Ruhestellung ist er eingeklappt.

Das Normteil ist in verschiedenen Materialien verfügbar. Ein Klappgriff aus Edelstahl eignet sich perfekt für hygienisch anspruchsvolle Umgebungen in der Medizintechnik oder in der

Lebensmittelindustrie.

Produkte filtern
Werkstoff
Lochabstand (von - bis) Lochabstand
Gewinde (von - bis) Gewinde
Befestigungsmethode
Produktfamilie

GN 425.9 Klappgriffe, Edelstahl Form: A - Befestigung von der Rückseite durch Gewinde<br />Kennziffer: 1 - Griffbügel 90° klappbar<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 425.9

Klappgriffe, Edelstahl
GN 825.1 Klappgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

GN 825.1

Klappgriffe, Kunststoff
GN 425.8 Schalen-Klappgriffe Werkstoff Griff: CR - Stahl, verchromt<br />Oberfläche Schale: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 425.8

Schalen-Klappgriffe
GN 825.2 Schalen-Klappgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

GN 825.2

Schalen-Klappgriffe, Kunststoff