JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.3 Bügelgriffe Stahl, ohne Gewinde, zum Anschweißen

Produktbild

GN 425.3 Bügelgriffe, Stahl, ohne Gewinde, zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 425.3 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt und werden durch Anschweißen befestigt.

Die Bohrungen d2 dienen bei Bedarf zur Aufnahme von Spann- oder Positionierstiften, die den Bügelgriff über die Ausrichtbohrungen im Gegenstück zum Anschweißen auf einfache Art positionieren und befestigen.

Ausführung

StahlST
matt, gestrahlt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425.3 Bügelgriffe, Stahl, ohne Gewinde, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge±0,5d2 H12hrt
86488100335105
10100125160343125
12125160200451146
16125160200459186
20200250-568228

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Länge l
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,44 €
brutto 2,75 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,045 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.