JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.5 Klappgriffe Stahl, in beiden Endstellungen arretiert

Produktbild

GN 425.5 Klappgriffe, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Klappgriffe GN 425.5 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.#

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

Der in der Tabelle angegebene Wert der statischen Belastbarkeit ist ein Richtwert, bei dessen Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststoffanbauteiles kommen kann. Gegebenenfalls ist der Klappgriff GN 425.2 zu verwenden.

Ausführung

Griff
Stahl
verchromtCRCR


Anbauteil
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur bis 100 °C
  • schwarz, matt

Abdeckung
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur bis 100 °C
  • schwarzgrau, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425.5 Klappgriffe, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge lh1h2h3F1
Belastbarkeit in N
ausgeklappt
1003444,555500
1203444,555500
1803444,555500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Länge l
Oberfläche
CR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,92 €
brutto 18,29 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,106 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 425.5-100-CRGN 425.5-120-CRGN 425.5-180-CR