JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 430.1 Griffleisten mit Beschriftungsfeld

Produktbild

GN 430.1 Griffleisten, mit Beschriftungsfeld Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
GN 430.1 Griffleisten, mit Beschriftungsfeld Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 430.1 Griffleisten, mit Beschriftungsfeld Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten GN 430.1 sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Darüber hinaus eignen sie sich als Schubladengriffe.

Der Schraubkanal für Schrauben M6 erlaubt eine beliebige Anzahl von Befestigungsschrauben an beliebiger Stelle innerhalb des Maßes l2.

Das Aluminium-Profil ist in jeder beliebigen Länge lieferbar, die Endkappen sind auch einzeln lieferbar. Sonderlängen können schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Bei Griffleisten GN 430.1 mit Beschriftungsfeld ist im Lieferzustand nur eine Endkappe montiert, sodass der mitgelieferte Papier- / Folienstreifen, nach dem Beschriften, in die dafür vorgesehene Nut eingeschoben werden kann.

Unter www.ganternorm.com/de/service/downloads wird ein ZIP-Ordner mit verschiedenen Vorlagen (Word®, Open Office, PDF) zur Verfügung gestellt, mit dem Beschriftungen erstellt werden können. Der Papierstreifen dient auch als Träger für gängige Schriftbänder bis 18 mm Breite.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • eloxiert, naturfarbenELEL

Endkappen
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarzgrau


Beschriftungsfeld
Einlegenut versehen mit:

  • Papierstreifen 200 g/m2, 19,5 mm breit
    hochweiß, alterungsbeständig
  • PVC-Hartfolie
    transparent

RoHS

Auf Anfrage

Sonderlängen
Einzelne Papier- / Folienstreifen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 430.1 Griffleisten, mit Beschriftungsfeld Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1b1b2b3h1h2l2
Schraubbereich
l3t
110361383424662212
130361383424862212
1503613834241062212
2003613834241562212
2503613834242062212
3003613834242562212
4003613834243562212
5003613834244562212

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Oberfläche
EL
SW

Hinweis zur Befestigung mittels Schraubkanal

Dank des komplett durchgehenden Schraubkanals ist es möglich, Schrauben mit Standardgewinde M6 in beliebiger Anzahl innerhalb des Schraubbereichs l2 frei zu platzieren. Dabei sind folgende Richtwerte zu beachten:

• Mindesteinschraubtiefe: 10 mm
• Max. Belastbarkeit (Schraube): 400 N
• Max. Anzugsmoment: 4 Nm

GN 430 Schraubkanal

Anwendungsbeispiele

Zeichnung Anwendungsbeispiel GN 430 + GN 430.1

Hinweis zu Griffleisten GN 430.1 mit Beschriftungsfeld

Unter www.ganternorm.com/de/service/downloads wird ein ZIP-Ordner mit verschiedenen Vorlagen (Word®, Open Office, PDF) zur Verfügung gestellt, mit dem Beschriftungen erstellt werden können.
Der Papierstreifen dient auch als Träger für gängige Schriftbänder bis 18 mm Breite.

Photo GN 430.1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,12 €
brutto 7,01 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,31 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,083 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.