JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 435 Bügelgriffe Edelstahl, hohe Ausführung

Produktbild

GN 435 Bügelgriffe, Edelstahl, hohe Ausführung Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 435 Bügelgriffe, Edelstahl, hohe Ausführung Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 435 Bügelgriffe, Edelstahl, hohe Ausführung Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 435 in hoher Ausführung sind aus gebogenem Rundprofil hergestellt und für Anwendungen ausgelegt, bei denen eine größere Eingriffshöhe benötigt wird. Beispielsweise wird dadurch das Greifen oder Halten mit Schutzhandschuhen ermöglicht. Einige der Abmessungen erfüllen zudem die Kran-Zugangsnorm DIN EN 13856.

Neben der Verwendung als Griff ist auch der Einsatz als Schlauchführung, Haltebügel oder Ähnliches möglich.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
matt gestrahltGS
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


RoHS

Auf Anfrage

andere Abmessungen
andere Werkstoffe
andere Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 435 Bügelgriffe, Edelstahl, hohe Ausführung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge±0,5hd2rt
min.
1212516020075110M 61412
1616020030085125M 61812

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
h
Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,36
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,97 €
brutto 12,33 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,74 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,214 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 435-NI-12-125-75-GSGN 435-NI-12-125-75-SWGN 435-NI-12-160-75-GSGN 435-NI-12-160-75-SWGN 435-NI-12-200-75-GSGN 435-NI-12-200-75-SWGN 435-NI-12-125-110-GSGN 435-NI-12-125-110-SWGN 435-NI-12-160-110-GSGN 435-NI-12-160-110-SWGN 435-NI-12-200-110-GSGN 435-NI-12-200-110-SWGN 435-NI-16-160-85-GSGN 435-NI-16-160-85-SWGN 435-NI-16-200-85-GSGN 435-NI-16-200-85-SWGN 435-NI-16-300-85-GSGN 435-NI-16-300-85-SWGN 435-NI-16-160-125-GSGN 435-NI-16-160-125-SWGN 435-NI-16-200-125-GSGN 435-NI-16-200-125-SWGN 435-NI-16-300-125-GSGN 435-NI-16-300-125-SW