JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 437 Scharniere Zink-Druckguss, mit einstellbarer Friktion

Produktbild

GN 437 Scharniere, mit einstellbarer Friktion, Zink-Druckguss Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 437 Scharniere, mit einstellbarer Friktion, Zink-Druckguss Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 437 Scharniere, mit einstellbarer Friktion, Zink-Druckguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Scharnieren GN 437 kann über eine Stellschraube die Beweglichkeit des Scharniers verändert werden. Ein über den gesamten Schwenkbereich konstantes, einstellbares Brems-Drehmoment wird dadurch ermöglicht. Das Schwenken von Türen und Klappen wird gehemmt und einer selbsttätigen Bewegung wird dadurch entgegengewirkt.

Das Reibmoment wird erzielt, indem zwei schlanke Reibkegel gegeneinander verspannt werden. Die große Reibfläche und der verschleißarme Kunststoff der Reibkegel garantiert eine lange Lebensdauer, bei nur geringem Abfall des Reibmoments. Dieses kann bei Bedarf über die Stellschraube nachjustiert werden.

Auf Grund des Aufbaus und der Vorspannung der Reibkegel hat das Scharnier radial kaum und axial gar kein Spiel.

Ausführung

Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Reibkonus
Kunststoff (Polyacetal POM)
schwarz, RAL 9005
temperaturbeständig bis 80 °C


Stellschraube / Sechskantmutter
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 437 Scharniere, mit einstellbarer Friktion, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2swmax. empf.
Anzugsdrehmoment
der Stellschraube
in Nm
Reibmoment
in Nm ≈
40405,313,557141325252,50.52
50506,515,5681616,5303030.754
60608,318,57,59,51920363641.56.5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Form

Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,40 €
brutto 8,77 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,052 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.