JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 439 Stellfüße Stahl, mit Gummiauflage, vulkanisiert

Produktbild

GN 439 Stellfüße, Stahl, mit Gummiauflage, vulkanisiert

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 439 werden zum Aufstellen kleinerer Maschinen, Anlagen oder Vorrichtungen verwendet.

Durch die Gummiauflage wirken sie dämpfend, geräuschvermindern und beugen Oberflächenschäden vor und sind so aufgebaut, dass die Gewindespindel auch Druckkräfte aufnehmen kann. Dies ist erforderlich, da es beim Nivellieren zu keiner flächigen Auflage der Befestigungsscheibe kommt.

Dank der stabilen Nietverbindung zwischen Gewindespindel und Befestigungsscheibe können die eingeleiteten Kräfte sicher auf die Gummiauflage übertragen werden.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • verzinkt, blau passiviert

Gummiauflage
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

  • aufvulkanisiert
  • schwarz
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • Härte Shore A hart70

RoHS

Auf Anfrage

andere Spindeldurchmesser und Längen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 439 Stellfüße, Stahl, mit Gummiauflage, vulkanisiert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lhsswStatische
Belastbarkeit
in N
19M 63045141,53240
25M 63045161,53540
32M 840651824840
38M 840652024920
50M 104570222,552500
64M 104570262,553700

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
d2
Länge l
Härte

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,63 €
brutto 3,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.