JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 451 Gummipuffer Edelstahl

Produktbild

GN 451 Gummipuffer, Edelstahl Form: EE - mit 2 Innengewinden
Form: EE - mit 2 Innengewinden
GN 451 Gummipuffer, Edelstahl Form: EE - mit 2 Innengewinden GN 451 Gummipuffer, Edelstahl Form: ES - mit Innengewinde / Schraube GN 451 Gummipuffer, Edelstahl Form: SS - mit 2 Schrauben
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Gummipuffer GN 451 eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen.

Ausführung

Gummi Naturkautschuk (NR)

  • schwarz
  • auf Deckbleche aufvulkanisiert
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • Härte Shore A ±5
    weich40*
    mittel55
    hart70*

Deckbleche, Gewindebuchsen, Schrauben
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

Gummi in grau

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 451 Gummipuffer, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EEmit 2 Innengewinden
ESmit Innengewinde / Schraube
SSmit 2 Schrauben
Spalten ein-/ausblenden
d1h
Form EE

Form ES

Form SS
d2Länge lst ≈
8813-813--813--M 3613
10101520101520-101520-M 4101,24
151015201015202510152025M 4101,44
201520251520253015202530M 61826
25202530152030-152030-M 61826
3020304015203040153040-M 82028
40203040203040-203040-M 82328
503040502030405020304050M 102828
60304050304050-304050-M 102828
703045-3045--3045--M 102738
75304055254055-254055-M 1237311
100405575405575-405575-M 1641314
1255575-5575--5575--M 1641314
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Höhe h (Form EE)
Höhe h (Form ES)
Höhe h (Form SS)
Gewinde d2
Form



Härte



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,34 €
brutto 2,12 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991