JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 472.5 Umleggriff-Handkurbeln Aluminium, Umlegmechanik Edelstahl

Produktbild

GN 472.5 Umleggriff-Handkurbeln, Aluminium, Umlegmechanik Edelstahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 472.5 Umleggriff-Handkurbeln, Aluminium, Umlegmechanik Edelstahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 472.5 Umleggriff-Handkurbeln, Aluminium, Umlegmechanik Edelstahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 472.5 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Kurbelkörper
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • Planseite der Nabe bearbeitet

Deckel
Kunststoff
hellgrau


Umleggriffe GN 798.5

  • Kunststoff, Thermoplast
    schwarz, matt
  • Umlegmechanik Edelstahl
  • Achsteile
    nichtrostend, 1.4305
  • Anbauteil
    Sinterstahl, 1.4404

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 472.5 Umleggriff-Handkurbeln, Aluminium, Umlegmechanik Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge ld1  H7
Bohrung
H11
Vierkant
d2d3h1h2h3h4h5 ≈Ø
Umleggriff
GN 798.5
80B 10V 10233019,5425,54,34316
100B 12V 1226,73523,55,529,54,257,518
125B 14V 14283730,510,536,54,276,524

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kurbellänge l
Bohrung d1
Vierkant s
Farbe
SR
SW

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
39,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,56 €
brutto 47,36 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,13 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,118 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090