GN 472.5 Manovelle con impugnatura ribaltabile Alluminio, meccanismo ribaltabile in acciaio INOX

Manovelle con impugnatura ribaltabile GN 472.5: Alluminio, meccanismo ribaltabile in acciaio INOX
Colore: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

L'impugnatura delle manovelle con impugnatura ribaltabile GN 472.5 è bloccata in posizione di lavoro da un foro rastremato.

Per il ribaltamento l'impugnatura si deve prima estrarre dal cono in direzione assiale.

Una molla di compressione mantiene l'impugnatura in entrambe le posizioni finali. Quando viene aperta si reinnesta automaticamente.

Specifiche

Corpo
Alluminio

  • rivestimento in plastica
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Superficie di contatto del mozzo lavorata

Calotta
Plastica
colore grigio chiaro


Impugnature ribaltabili GN 798.5
Plastica, poliammide (PA)

  • colore nero, finitura matt
  • Meccanismo ribaltabile
    Acciaio INOX
    • Albero di comando, AISI 303
    • Base piatta, AISI 316 LHC
      sinterizzato

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 472.5 Manovelle con impugnatura ribaltabile, alluminio, meccanismo ribaltabile in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza ld1  H7
Foro alesato
H11
Quadro
d2d3h1h2h3h4h5 ≈Ø
Impugnatura
GN 798.5
80B 10V 10233019,5425,54,34316
100B 12V 1226,73523,55,529,54,257,518
125B 14V 14283730,510,536,54,276,524

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza manovella Länge l
Foro alesato d1
Quadro s
Colore
Argento
Nero
Lunghezza manovella Länge l
Foro alesato d1
Quadro s
Colore
Argento
Nero

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
40,59
più IVA 7,71 €
lordo 48,30 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,13 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,118 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 472.5-80-B10-SWGN 472.5-80-B10-SRGN 472.5-80-V10-SWGN 472.5-80-V10-SRGN 472.5-100-B12-SWGN 472.5-100-B12-SRGN 472.5-100-V12-SWGN 472.5-100-V12-SRGN 472.5-125-B14-SWGN 472.5-125-B14-SRGN 472.5-125-V14-SWGN 472.5-125-V14-SR