JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 500 Verstellbare Klemmhebel Kunststoff, Schraube Stahl

Produktbild

GN 500 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, mit Schraube Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
ELESA original design
code: MR-p
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GN 500 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, mit Schraube Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 500 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, mit Schraube Stahl Farbe: OR - orange, RAL 2004, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 500 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

Schraubeneinsatz und Halteschraube
Stahl, brüniert


RoHS

Auf Anfrage

andere Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 500 Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, mit Schraube Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d2d3d4h1h2h3h4
Rastweg
42M 5101620------121816276323,5
42M 6101620253040---121816276323,5
63M 6101620253040---152320348434
63M 8162025303540455060152320348434
80M 102025303540506070-1928244210544
80M 122025303540506070801928244210544
100M 12305070------2533314812655
100M 16305070------2533314812655
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe
OR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,66 €
brutto 4,12 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 41201
Beschreibung: MR.40 p-M5x10-C9
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090