JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 503 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Stahl

Produktbild

GN 503 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Stahl
ELESA original design
code: MRX.p

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 503 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Die Gewindebuchse ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

Schraubeneinsatz
Stahl verzinkt, blau passiviert


Ausrastkopf
Kunststoff, schwarz


RoHS

Auf Anfrage

mit Edelstahl-Schraubeneinsatz
andere Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 503 Verstellbare Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunststoff, Gewindestift Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d2h1h2h3h4
Rastweg
42M 5101620------12276323,5
42M 6101620253040---12276323,5
63M 610162025303540--15348434
63M 816202530354045506015348434
80M 102025303540506070-194210544
80M 12202530354050607080194210544
100M 12305070------254812655
100M 143050-------254812655
100M 16305070------254812655

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,48 €
brutto 2,98 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 141201
Beschreibung: MRX.40P-M5X10 NERO
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.