JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 509.3 Federringe Befestigungselemente für Kugelrollen GN 509 / GN 509.1

Produktbild

GN 509.3 Federringe, Befestigungselemente für Kugelrollen GN 509 / GN 509.1 Form: A - Krallenfederring
Form: A - Krallenfederring
GN 509.3 Federringe, Befestigungselemente für Kugelrollen GN 509 / GN 509.1 Form: A - Krallenfederring GN 509.3 Federringe, Befestigungselemente für Kugelrollen GN 509 / GN 509.1 Form: B - Zackenring
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Krallenfederringen GN 509.3, Form A können Kugelrollen von der Einbauseite her befestigt und demontiert werden.

Zackenringe GN 509.3, Form B werden von der Rückseite montiert. So befestigte Kugelrollen sind nicht mehr demontierbar. Bezüglich der Blechdicke besteht keine Einschränkung.

Ausführung

  • Form A
    Federstahl
    Edelstahl, nichtrostend

  • Form B
    Federstahl
    verzinkt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 509.3 Federringe, Befestigungselemente für Kugelrollen GN 509 / GN 509.1 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AKrallenfederring
BZackenring
Spalten ein-/ausblenden
Formd1d2d3d4
min.
s1s2für Kugelrollen GN 509 / GN 509.1
Größe
A31-25 -0,2-2 ... 3-15
A44-37,3 -0,3-2 ... 4-22
A55-46,7 -0,3-2 ... 4-30
B-36-22,2-0 ... ∞12
B-38-24,2-0 ... ∞15

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,23 €
brutto 1,42 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 509.3-31-AGN 509.3-44-AGN 509.3-55-AGN 509.3-36-BGN 509.3-38-B