N | Nord |
S | Süd |
A | Haftfläche flach |
d1 | d2 | d3 | d4 | h | t | Nennhaftkräfte in N Kombination mit Haltescheibe | Kombination Magnet Polung N mit Polung S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | M 4 | 26 | 24 | 10 | 4 | 45 | 60 |
42 | M 5 | 40 | 38 | 11 | 5 | 80 | 105 |
|
|||||||||||
Durch die Kombination von Haltemagneten mit Haltescheiben wird eine normale Haftkraft erzielt. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Werden zwei Haltemagnete mit entgegengesetzter Polung kombiniert, wird eine erhöhte Haftkraft erzielt. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Werden zwei Haltemagnete mit gleicher Polung kombiniert, wird eine abstoßende Kraftwirkung erzielt. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern