JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.2 Zylinderknöpfe Kunststoff, detektierbar, FDA-konform

Produktbild

GN 519.2 Zylinderknöpfe, Kunststoff, detektierbar, FDA-konform Werkstoff / Oberfläche: VDB - visuell detektierbar, blau, RAL 5005, matt
ELESA original design
code: I.780-VD/MD
Werkstoff / Oberfläche: VDB - visuell detektierbar, blau, RAL 5005, matt
GN 519.2 Zylinderknöpfe, Kunststoff, detektierbar, FDA-konform Werkstoff / Oberfläche: VDB - visuell detektierbar, blau, RAL 5005, matt GN 519.2 Zylinderknöpfe, Kunststoff, detektierbar, FDA-konform Werkstoff / Oberfläche: MDB - metalldetektierbar, blau, RAL 5001, matt
Detektierbar

Produktfamilie Normelemente aus detektierbaren Kunststoffen

Visuell detektierbare Normelemente sind aus einem blauen Kunststoff hergestellt. Durch die blaue Farbe sind sie besonders gut für das menschliche Auge sichtbar, werden aber auch vor allem durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt.
Metalldetektierbare Normelemente sind aus blauen Kunststoffen hergestellt, die Additive wie Eisenoxid enthalten. Dadurch sprechen Metalldetektoren ab einem Partikelvolumen von 0,125 cm³ an und entdecken so beispielsweise auch versteckte Kunststoffsplitter.
Alle detektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.

Alle detektierbaren Normelemente anzeigen
VD
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Zylindergriffe GN 519.2 sind aus blauen, visuell oder metalldetektierbaren und FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.

Die blaue Farbe ist für das menschliche Auge besonders gut sichtbar, wird aber auch durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt. Somit kann der Produktionsprozess, z. B. von Lebensmitteln, überwacht und, sollten Fremdkörper in den Prozess gelangt sein, unterbrochen werden.

Der Kunststoff der Ausführung MDB ist mit metalldetektierbaren Additiven angereichert. Metalldetektoren sprechen ab einem Partikelvolumen von ca. 0,125 cm3 auf diesen Werkstoff an und entdecken so auch versteckte Kunststoffsplitter.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
  • FDA-konformes Kunststoffgranulat
  • visuell detektierbar, blau, RAL 5005, mattVDBVDB
  • metalldetektierbar, blau, RAL 5001, mattMDBMDB

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 519.2 Zylinderknöpfe, Kunststoff, detektierbar, FDA-konform Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 +0,5d2d3l1l2
min.
l3
26M 102180557

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Werkstoff / Oberfläche
MDB
VDB

Normelemente mit visueller Detektierbarkeit

Visuell detektierbare Normelemente sind aus einem blauen Kunststoff hergestellt.
Durch die blaue Farbe sind sie besonders gut für das menschliche Auge sichtbar, werden aber auch vor allem durch optische Überwachungssysteme sehr gut erkannt. Insbesondere in Milch- und Fleischprodukten, aber auch in den meisten anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion, kommt die Farbe Blau üblicherweise nicht vor und sticht deshalb besonders stark hervor.
Komplette Normelemente oder auch nur Bruchstücke davon, die versehentlich in die Lebensmittelproduktion gelangen, können so einfach und sicher erkannt werden. Außerdem können Verunreinigungen und Rückstände von Lebensmitteln an Norm- und Bedienelementen durch den farblichen Unterschied einfacher festgestellt werden.
Alle visuell detektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt und können daher problemlos im Kontakt mit Lebensmitteln und in der pharmazeutischen Produktion verwendet werden.

Normelemente mit Metall-Detektierbarkeit

Metalldetektierbare Normelemente sind aus blauen Kunststoffen hergestellt, die Additive wie Eisenoxid enthalten.
Dadurch sprechen Metalldetektoren ab einem Partikelvolumen von 0,125 cm3 an und entdecken so beispielsweise auch versteckte Kunststoffsplitter. Zusätzlich erhöht die Blaufärbung die visuelle Erkennbarkeit. In jedem Fall empfiehlt sich die Kalibrierung des Metalldetektors, da kontaminationsgefährdete Produkte bzw. die darin enthaltene Feuchtigkeit die Erkennung beeinflussen können.
Auch die metalldetektierbaren Kunststoff-Normelemente sind aus FDA-konformen Kunststoffgranulaten gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt und können daher problemlos im Kontakt mit Lebensmitteln und in der pharmazeutischen Produktion verwendet werden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,89 €
brutto 5,57 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 194307
Beschreibung: I.780/80-M10-VD
Gewicht: 0,038 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 519.2-26-M10-VDBGN 519.2-26-M10-MDB