Knöpfe

Knöpfe übertragen manuelle Bedienkräfte auf Schäfte und Stangen oder werden beispielsweise zum Öffnen von Auszügen und Klappen verwendet.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Produktfamilie

DIN 319 Kugelknöpfe Kunststoff Werkstoff: KU - Kunststoff<br />Form: C - mit Gewinde, ohne Buchse

DIN 319

Kugelknöpfe Kunststoff
DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff, rot Werkstoff: KU - Kunststoff<br />Form: C - mit Gewinde, ohne Buchse<br />Farbe: RT - rot

DIN 319

Kugelknöpfe, Kunststoff, rot
DIN 319 Kugelknöpfe Stahl, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium<br />Form: C - mit Gewinde

DIN 319

Kugelknöpfe Stahl, Aluminium
DIN 319 Kugelknöpfe, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: C - mit Gewinde

DIN 319

Kugelknöpfe, Edelstahl
GN 719.2 Schaltknöpfe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, glänzend

GN 719.2

Schaltknöpfe, Kunststoff
GN 517.1 Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe Steuersymbol: F1 - Anheben

GN 517.1

Schaltsymbole für Konusknöpfe, Pilzgriffe und Kugelgriffe
GN 519.2 Zylinderknöpfe Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

GN 519.2

Zylinderknöpfe
GN 675.1 Kugelgriffe, mit Abdeckkappe, Kunststoff, Softline Farbe der Abdeckung: DGR - grau, RAL 7035, matt

GN 675.1

Kugelgriffe, mit Abdeckkappe, Kunststoff, Softline
GN 76 Pilzknöpfe, Kunststoff Form: D - mit Innengewinde

GN 76

Pilzknöpfe, Kunststoff
GN 75 Pilzknöpfe, Stahl, brüniert Form: D - mit Innengewinde

GN 75

Pilzknöpfe, Stahl, brüniert
GN 75 Pilzknöpfe, Stahl, verzinkt Form: D - mit Innengewinde<br />Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert

GN 75

Pilzknöpfe, Stahl, verzinkt
GN 75.5 Pilzknöpfe, Edelstahl Form: D - mit Innengewinde<br />Oberfläche: MT - matt gestrahlt

GN 75.5

Pilzknöpfe, Edelstahl
GN 75.6 Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design Form: D - mit Innengewinde<br />Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 75.6

Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design
GN 676 Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 676

Rändelknöpfe, Kunststoff, Gewindebuchse Messing
GN 676.1 Knöpfe, Stahl, brüniert Form: A - ohne Rändel

GN 676.1

Knöpfe, Stahl, brüniert
GN 676.2 Knöpfe, Stahl, verzinkt Form: A - ohne Rändel

GN 676.2

Knöpfe, Stahl, verzinkt
GN 676.5 Knöpfe, Edelstahl Form: B - mit Rändel

GN 676.5

Knöpfe, Edelstahl