JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 52.3 Haltemagnete Stabform, mit Innengewinde

Produktbild

GN 52.3 Haltemagnete mit Innengewinde Oberfläche: RT - rot, lackiert
Oberfläche: RT - rot, lackiert
GN 52.3 Haltemagnete mit Innengewinde Oberfläche: RT - rot, lackiert GN 52.3 Haltemagnete mit Innengewinde Oberfläche: ZB - verzinkt

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltemagnete GN 52.3 bilden mit dem verzinkten oder rot lackierten Stahlgehäuse und der Isolation aus Messing / Aluminium ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Zur leichteren Handhabung und um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, schützt ein verzinktes Eisenblech die Haftfläche der Magnete während der Lagerung und dem Transport.

Ausführung

Gehäuse
Stahl


Magnetwerkstoff
AlNiCoAN
Aluminium, Nickel, Cobalt


Oberfläche

  • verzinktZBZB
    temperaturbeständig bis 350 °C
  • rot, lackiertRTRT
    temperaturbeständig bis 180 °C

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 52.3 Haltemagnete mit Innengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Toleranzen
Oberfläche ZB


Oberfläche RT
d2±0,2tNennhaftkräfte
in N
12,5±0,1±0,2M 416620
17±0,1±0,2M 616526
21±0,1±0,2M 619740
27±0,1±0,2M 625865
35±0,1±0,2M 6309150

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Oberfläche
RT
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,58
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.