JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 521.8 Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3

Produktbild

GN 521.8 Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger
ELESA original design
code: VDSC.-GXX2+I

Produktbeschreibung

Hinweis

Scheibenhandräder GN 521.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3.

Bei Anwendungsfällen, bei denen diese Scheibenhandräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlußdeckel geliefert werden.

Ausführung

Radkörper Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • verstärkt, schlagfest
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


MS-Gewindebuchse zum
Einschrauben des Zylindergriffs


Drehbare Zylindergriffe
Kunststoff, Thermoplast
schwarz, matt


Gewindestift DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide


RoHS

Auf Anfrage

Scheibenhandrad mit Umleggriff
Scheibenhandrad mit Edelstahl-Buchse

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 521.8 Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut

Form

Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Zylindergriff
für Stellungsanzeiger
GN 000.8
Größe

GN 000.3
Größe
125B 8B 10223576272263416549226060
200B 16B 20304276383470409080256060

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form

Montagefolge

  1. Handrad auf Spindel montieren, bei Bedarf Querbohrung einbringen und mit Druckschraube befestigen.

  2. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.

  3. Stellungsanzeiger „von Hand“, d. h. in nichtmontiertem Zustand in 0-Stellung bringen.

  4. Stellungsanzeiger in Handrad einbauen und mit Druckschraube sichern. Nicht unnötig stark anziehen, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden!

  5. Durch Drehen des Handrades prüfen, ob Ausgangsstellung der Spindel und 0-Stellung der beiden Zeiger (GN 000.8) bzw. Zeiger und Zählwerk (GN 000.3) übereinstimmen.

Gegebenenfalls Druckschraube lösen und Stellungsanzeiger nachjustieren.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
31,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,98 €
brutto 37,44 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.34015
Beschreibung: VDSC.125-GXX2 A-8+I
Gewicht: 0,290 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.