GN 521.8 Volantes de disco para indicadores de posición GN 000.8 / GN 000.3, plástico

Volantes de disco GN 521.8: para indicadores de posición GN 000.8 / GN 000.3, plástico
Original design
code: VDSC.-GXX2+I

Descripción del producto

Los volantes GN 521.8 tienen una cavidad en el cubo para alojar un indicador de posición GN 000.8 / GN 000.3.

Para aplicaciones en que se decida utilizar estos volantes sin indicadores de posición, hay un tapacubos disponible para cubrir la cavidad vacía.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado, resistente a impactos
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +100 °C
  • negro, mate

Casquillo del cubo
Acero, pavonado


Casquillo roscado
latón


Manilla giratoria
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje acero, zincado

Pasador roscado
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Indicadores de posición GN 000.8 (sistema de péndulo, indicación analógica)
Indicadores de posición GN 000.3 (sistema de péndulo, digital/analógico)
Tapacubos GN 576 (para pomos giratorios / volantes sin indicador de posición)

Bajo pedido

  • Volante de disco con manilla abatible
  • Volante de disco con casquillo de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 521.8 Volantes de disco para indicadores de posición GN 000.8 / 000.3, pástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Dcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Manilla
cilíndrica
para indicadores de posición
GN 000.8
Tamaño

GN 000.3
Tamaño
125B 8B 10223576272263416549226060
200B 16B 20304276383470409080256060

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo

Secuencia de instalación

  1. Instale el volante en el eje, cree un orificio pasante si es necesario, y apriételo con el tornillo de ajuste.

  2. Gire el husillo hasta el punto inicial (posición 0).

  3. Mueva el indicador de posición manualmente a la posición 0 antes de montarlo.

  4. Instale el indicador de posición al hueco del núcleo y fíjelo con un tornillo. ¡Para evitar la deformación del alojamiento, no aplique un par excesivo de forma innecesaria!

  5. Gire el volante y asegúrese de que el punto de inicio del husillo esté alineado con la posición 0 de los dos punteros (GN 000.8) respecto del puntero y la contrapieza (GN 000.3).

Si no fuera así, debe aflojar el tornillo y ajustar el indicador de posición. Vuelva a apretar el tornillo.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
32,56
más IVA 6,19 €
bruto 38,75 €
Tiempo de entrega 3-7 días
ELESA Code: CE.34015
Descripción: VDSC.125-GXX2 A-8+I
Peso: 0,290 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 521.8-125-B8-DGN 521.8-125-K8-DGN 521.8-125-B10-DGN 521.8-125-K10-DGN 521.8-200-B16-DGN 521.8-200-K16-DGN 521.8-200-B20-DGN 521.8-200-K20-D