JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 526 Drehknöpfe Kunststoff, Buchse Stahl

Produktbild

GN 526 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe Deckel: DGR - grau, RAL 7035, matt
ELESA original design
code: IZN.381
Farbe Deckel: DGR - grau, RAL 7035, matt
GN 526 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe Deckel: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 526 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe Deckel: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 526 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe Deckel: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 526 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe Deckel: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 526 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe Deckel: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 526 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe Deckel: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 526 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe Deckel: DSW - schwarz, RAL 9005, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehknöpfe GN 526 verfügen über einen farbigen Deckel, der vor- oder zurückstehende Wellen verdeckt und sich gegebenenfalls zum Aufdruck von Zeichen oder Symbolen eignet.

Zur Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt. Die Demontage erfolgt durch leichten Druck auf den Deckelrand.

Die Kombination mit Skalenringen GN 526.1 erweitert zusätzlich die Anwendungsmöglichkeiten der Drehknöpfe. Die Befestigung der Skalenringe erfolgt über die 3 Bohrungen auf dem Teilkreis d8.

Ausführung

  • Kunststoff, Polyamid
    Thermoplast (Polyamid PA)
    • glasfaserverstärkt
    • temperaturbeständig bis 130° C
    • schwarz, glänzend

  • Buchse
    Stahl, brüniert

  • Gewindestift
    Stahl, brüniert

  • Deckel
    Thermoplast (Polyacetal POM)
    schwarz, RAL 9005, mattDSWDSW
    orange, RAL 2004, mattDORDOR
    grau, RAL 7035, mattDGRDGR
    gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
    blau, RAL 5024, mattDBLDBL
    rot, RAL 3000, mattDRTDRT
    grün, RAL 6017, mattDGNDGN

RoHS

Zubehör

Skalenringe GN 526.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 526 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß

Istmaß
d2 H7
Bohrung
d3d4d5d6d7d8
Teilkreis Ø
l1l2l3l4l5r
3232B 6--1519,521,5M 4-1926,55166,59-
4242B 8--1829,531M 5-2832717,511,510,5-
4848B 8--223334,5M 5331,635,58228,51414
5252B 10B 12-2237,539M 5436,238,58,5221213,515,5
6363,5B 10B 12B 14264850,5M 6645,444,5113010,51619

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Farbe Deckel
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,01 €
brutto 6,31 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,031 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 526-32-B6-DSWGN 526-32-B6-DORGN 526-32-B6-DGRGN 526-32-B6-DGBGN 526-32-B6-DBLGN 526-32-B6-DRTGN 526-32-B6-DGNGN 526-42-B8-DSWGN 526-42-B8-DORGN 526-42-B8-DGRGN 526-42-B8-DGBGN 526-42-B8-DBLGN 526-42-B8-DRTGN 526-42-B8-DGNGN 526-48-B8-DSWGN 526-48-B8-DORGN 526-48-B8-DGRGN 526-48-B8-DGBGN 526-48-B8-DBLGN 526-48-B8-DRTGN 526-48-B8-DGNGN 526-52-B10-DSWGN 526-52-B10-DORGN 526-52-B10-DGRGN 526-52-B10-DGBGN 526-52-B10-DBLGN 526-52-B10-DRTGN 526-52-B10-DGNGN 526-52-B12-DSWGN 526-52-B12-DORGN 526-52-B12-DGRGN 526-52-B12-DGBGN 526-52-B12-DBLGN 526-52-B12-DRTGN 526-52-B12-DGNGN 526-63-B10-DSWGN 526-63-B10-DORGN 526-63-B10-DGRGN 526-63-B10-DGBGN 526-63-B10-DBLGN 526-63-B10-DRTGN 526-63-B10-DGNGN 526-63-B12-DSWGN 526-63-B12-DORGN 526-63-B12-DGRGN 526-63-B12-DGBGN 526-63-B12-DBLGN 526-63-B12-DRTGN 526-63-B12-DGNGN 526-63-B14-DSWGN 526-63-B14-DORGN 526-63-B14-DGRGN 526-63-B14-DGBGN 526-63-B14-DBLGN 526-63-B14-DRTGN 526-63-B14-DGN