JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 53.1 Haftmagnete Scheibenform, Kunststoffgehäuse

Produktbild

GN 53.1 Haftmagnete, Scheibenform, Kunststoffgehäuse Farbe: WS - weiß, RAL 9003
Farbe: WS - weiß, RAL 9003
GN 53.1 Haftmagnete, Scheibenform, Kunststoffgehäuse Farbe: WS - weiß, RAL 9003 GN 53.1 Haftmagnete, Scheibenform, Kunststoffgehäuse Farbe: GR - grau, RAL 7040 GN 53.1 Haftmagnete, Scheibenform, Kunststoffgehäuse Farbe: RT - rot, RAL 3031 GN 53.1 Haftmagnete, Scheibenform, Kunststoffgehäuse Farbe: SW - schwarz, RAL 9004

Produktbeschreibung

Hinweis

Haftmagnete GN 53.1 bilden in Kombination mit dem flachen Kunststoffgehäuse in Scheibenform ein System, welches zum Halten von Vorlagen, Schablonen, Zeichnungen etc. im technischen Umfeld verwendet wird.

Der eingesetzte Neodym-Magnet zeichnet sich dabei durch eine hohe Haftkraft aus.

Ausführung

Magnetwerkstoff:
NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C


Gehäuse
Kunststoff
weiß, RAL 9003WSWS
grau, RAL 7040GRGR
schwarz, RAL 9004SWSW
rot, RAL 3031RTRT


RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Auf Anfrage

andere Farben
Magnetwerkstoff Harferrit
mit kundenspezifischem Aufdruck

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 53.1 Haftmagnete, Scheibenform, Kunststoffgehäuse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2hNennhaftkräfte in N
10894
1814810
25228,514
3028,58,527
3632,58,535
4036835

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Farbe
GR
RT
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,13 €
brutto 0,82 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.