Haftmagnete

Haftmagnete lassen sich sehr universell als einfache Helfer einsetzen, wenn eine zeitweise oder ortsveränderliche Befestigung von z. B. Dokumenten oder Zubehör an Maschinen benötigt wird.

Produkte filtern
Magnetwerkstoff
Haftkräfte in N (von - bis) Haftkräfte in N

GN 53.1 Haftmagnete, Neodym-Eisen-Bor, Gehäuse Kunststoff Farbe: WS - weiß, RAL 9003

NEU GN 53.1

Haftmagnete, Neodym-Eisen-Bor, Gehäuse Kunststoff
GN 53.2 Haftmagnete, Rechteckform, mit Kunststoffgehäuse Farbe: SW - schwarz, RAL 9004

NEU GN 53.2

Haftmagnete, Rechteckform, mit Kunststoffgehäuse
GN 53.3 Haftmagnete, Scheibenform, mit Griffstück, mit Kunststoffgehäuse Form: A - ohne Öse<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9004

NEU GN 53.3

Haftmagnete, Scheibenform, mit Griffstück, mit Kunststoffgehäuse