JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 530.1 Rändelmuttern Duroplast, Edelstahl-Buchse

Produktbild

GN 530.1 Rändelmuttern mit Edelstahl-Buchse
ELESA original design
code: B.259-Clean
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelmuttern GN 530.1 genügen höchsten Qualitätsansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.

Ausführung

Kunststoff
Duroplast (PF)

  • temperaturbeständig bis 90 °C
  • weiß, RAL 9002, lackiert, glänzendWSWS

Buchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 530.1 Rändelmuttern mit Edelstahl-Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3+0,5kt
min.
22M 613251312
25M 816281413
32M 1019321517

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Farbe
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,38 €
brutto 8,66 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 151102
Beschreibung: B.259/20 SST-M6 CLEAN
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000