JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5330.5 Dreisterngriffe Buchse Edelstahl

Produktbild

GN 5330.5 Dreisterngriffe mit Edelstahl-Buchse
ELESA original design
code: VB.639 S
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330.5 können große Drehmomente aufgebracht werden.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5330.5 Dreisterngriffe mit Edelstahl-Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d4h1h2t
min.
45M 6192522,512
63M 826282515
80M 1032353017
100M 1236423620
130M 1643474022

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,39 €
brutto 8,71 €
Lieferzeit 3-7 Tage
ELESA Code: 65548
Beschreibung: VB.639/45 SST-M6
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.