JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.5 Sterngriffschrauben Duroplast, mit Edelstahl-Gewindestift

Produktbild

GN 5337.5 Sterngriffschrauben mit Edelstahl-Gewindestift, Duroplast
ELESA original design
code: VC.192-SST-p
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffschrauben GN 5337.5 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.

Die Sterngriffschrauben haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine hygienische Ausführung entgegenkommt.

Ausführung

Kunststoff
Duroplast (PF)

  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

Gewindestift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.5 Sterngriffschrauben mit Edelstahl-Gewindestift, Duroplast Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3h1 +1h2 +1
32M 610162035-192311
40M 82025303545212712
50M 1020304050-253314
60M 12304050--273717

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,25 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 66261
Beschreibung: VC.192/30-SST-p-M6x10
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000