JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.8 Schlüssel für Sicherheits-Sterngriffe

Produktbild

GN 5337.8 Schlüssel für Sicherheits-Sterngriffe Form: CSN - mit Schlüssel, umlegbar
ELESA original design
code: CSN / CSF
Form: CSN - mit Schlüssel, umlegbar
GN 5337.8 Schlüssel für Sicherheits-Sterngriffe Form: CSN - mit Schlüssel, umlegbar GN 5337.8 Schlüssel für Sicherheits-Sterngriffe Form: CSF - mit Schlüssel, Kugelknopf

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Schlüssel Form CSN kann umgelegt werden, damit das Lösen oder Spannen bei gestecktem Schlüssel weniger behindert wird. Ein Rastmechanismus hält den Schlüsselgriff in der jeweiligen Stellung.

Ausführung

Schlüssel
Kunststoff, rot


Steckprofil
Edelstahl-Blech


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.8 Schlüssel für Sicherheits-Sterngriffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Form


Funktionsbeschreibung

Funktion Zeichnung GN 5337.8 klemmen/lösen

Mit eingestecktem Schlüssel (Drehen ist nicht erforderlich) ist die normale Funktion eines Sterngriffes (klemmen / lösen) gegeben.

Zeichnung Funktion GN 5337.8 klemmen

Ohne eingesteckten Schlüssel kann mit dem Sterngriff nur geklemmt werden, es ist also nur eine Rechts-drehung möglich.
Bei Linksdrehung (lösen) unterbricht ein Rastmechanismus die Verbindung Griffkörper - Gewindebuchse.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,70
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,32 €
brutto 2,02 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 6951
Beschreibung: CHIAVE CSN
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.