JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 534 Kordelgriffe Kunststoff, Abdeckkappe farbig

Produktbild

GN 534 Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig Farbe Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt
ELESA original design
code: MBT.
Farbe Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt
GN 534 Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig Farbe Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 534 Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig Farbe Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 534 Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig Farbe Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 534 Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig Farbe Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 534 Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig Farbe Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 534 Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig Farbe Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Das besondere Profil des Rändels (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • temperaturbeständig bis 90° C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

Buchse
Messing


Farbe der Abdeckkappe
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 534 Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß

Istmaß
d2
Gewinde
d3 H9
Bohrung
d4h1h2t1
min.
t2
min.
3231M 5-152411,510-
3231M 6-152411,512-
4039,5M 6B 61726,512,51214
4039,5M 8-1726,512,513-
5050M 8B 82033162020
5050M 10-20331618-
6061M 10B 10233918,52025
6061M 12-233918,520-
7070M 12-244220,520-
7070M 14-244220,520-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrung d3
Farbe Griffkörper
SW
Farbe Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,41 €
brutto 2,56 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.