JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5342 Dreisterngriffschrauben Schraube Edelstahl

Produktbild

GN 5342 Dreisterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Edelstahl
ELESA original design
code: VTT-SST-p
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Dreisterngriffschrauben GN 5342 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

mit Schraube, Stahl verzinkt

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5342 Dreisterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3h1h2
25M 51016---122010
32M 61016202530142311,5
40M 820253040-162713,5
50M 102025304055193015
60M 12304050--22,53418

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen





Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,23 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 167161
Beschreibung: VTT.25-SST-p-M5x10
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.