JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5342.13 Dreisterngriffschrauben mit Verliersicherung, Schraube Edelstahl

Produktbild

GN 5342.13 Dreisterngriffschrauben, mit Verliersicherung, Schraube Edelstahl Verliersicherung: P - mit Kunststoff-Kugelkette
ELESA original design
code: VTT-SST-LP-p
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Dreisterngriffschrauben GN 5342.13 können über die Kugelkette an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Dreisterngriffe werden montiert (mit Kunststoff-Kugelkette) geliefert.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 60 °C
  • schwarz, matt

Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


Ringöse / Kugelkette
Thermoplast (Polyacetal POM)
schwarz


Schlüsselring
Edelstahl

  • nichtrostend
  • chemisch geschwärzt

RoHS

Auf Anfrage

mit Schraube, Stahl verzinkt
Kunststoff-Kugelketten in anderen Längen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5342.13 Dreisterngriffschrauben, mit Verliersicherung, Schraube Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Verliersicherung

Pmit Kunststoff-Kugelkette
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3h1h2h3r
25M 5161220102,420
32M 620142311,52,721
40M 830162713,53,221,5
50M 10401930153,622,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l
Verliersicherung

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,55 €
brutto 9,69 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 168162
Beschreibung: VTT.25-SST-p-M5X16-LP
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090